detectores movimento comfort 1,1m KNX RF
Gama
- KNX quicklink (RF)
- KNX easy
- KNX ETS
- sistema coviva (RF)
- sistema domovea - visualização e comando
- video-porteiro domovea/elcom
-
aparelhagem mural berker KNX
- berker.S1 / Bx / Qx / Kx com BCU integrada
- berker.S1 / Bx / Qx / Kx / Rx Comfort
- detectores de movimento KNX
- sensores CO2, temperatura e humidade berker KNX
- termóstatos KNX
- Touch Control KNX
- berker.TS Sensor Comfort
- berker.Touch Sensor Comfort
- berker B.IQ
- acessórios
- berker.net (RF KNX)
- mecanismos
- teclas simples p/ interruptores / variadores
- teclas duplas p/ interruptores / variadores
- detectores de movimento comfort 1,1m
- detectores de movimento comfort 2,2m
- detectores de movimento 1,1m
- detectores de movimento 2,2m
- teclas estores
- programadores horários para estores
- teclas simples KNX RF
- teclas duplas KNX RF
- teclas quadruplas KNX RF
- programadores horários (ilum ou ON/OFF) KNX RF
- detectores movimento comfort 1,1m KNX RF
- detectores movimento comfort 2,2m KNX RF
- teclas estores KNX RF
- programadores horários para estores KNX RF
- botões de pressão KNX RF, pilhas
- botões de pressão KNX RF, solar
- aparelhagem mural cubyko KNX IP55
- aparelhagem mural gallery KNX 45x45mm