tomadas 2P (Holanda)
Filtros
Gama
-
mecanismos berker Integro
- tomadas Schuko
- tomadas USB
- tomadas internacionais
- tomadas 2P (Holanda)
- tomadas Euro-Americana
- tomadas FR
- tomadas Itália 16A
- tomadas BS
- tomadas Austrália 15A
- tomadas Dinamarca 13A
- tomadas Suíça Tipo 13
- tomadas Suíça Tipo 23
- tomadas NEMA 5-15R (USA/Canadá)
- tomadas NEMA 6-20R (USA/Canadá)
- outras tomadas
- tomadas TV / Audio / Vídeo
- tomadas dados / telecomunicações
- interruptores
- botões
- caixas de superfície
- caixas de encastrar
- acessórios
- quadros berker Integro