teclas com porta-etiqueta e visor (etiqueta 12mm altura)
Gama
-
mecanismos S.1 / B.3 / B.7
- interruptores
- botões de pressão
- comandos para estores
- sinalização
- saídas de cabo
- tomadas TV / Audio / Vídeo
- tomadas telecomunicações
- unidades de sinalização e comando
- siatemas hospitalares
- mecanismo Schuko
- tomadas USB
- acessórios
- lâmpadas
- variadores rotativos
- potenciómetro rotativo DALI
- potenciómetros rotativos 1/10V
- controlo de velocidade
- tomadas Schuko
- tomadas internacionais
- teclas
- teclas simples
- teclas simples com porta-etiqueta
- teclas simples com visor
- teclas com porta-etiqueta e visor (etiqueta 6mm altura)
- teclas com porta-etiqueta e visor (etiqueta 12mm altura)
- teclas simples "0"
- teclas simples "0" com visor
- teclas duplas
- teclas duplas com visor
- teclas triplas
- teclas duplas estores
- teclas simples setas
- teclas duplas 4 setas
- teclas para aparafusar
- teclas Barrier-Free
- espelhos e botões
- espelhos cegos
- sinalização berker S.1 / B.3 / B.7
- sinalizadores berker S.1 / B.3 / B.7
- detectores de movimento
- interruptores Hotel card electrónicos
- teclas para variadores rotativos
- teclas controlo de velocidade
- termóstatos
- tomadas multimédia berker S.1 / B.3 / B.7
- espelhos TV / Audio / Vídeo
- espelhos altifalantes / dados / telecomunicações
- aros adaptadores
- espelhos para saída de cabos
- sistemas hospitalares - emergência
- centros para sistemas hospitalares
- quadros berker B.7