Płytka T30 D-Sub, T31 TYP-D
Filtr
Kategoria
- tehalit.WA gallery | systo | System gniazd i łączników 45 x 45 mm
-
tehalit.WA Sposób montowania urządzeń - Profil typu C
- Gniazda kanałowe 2-krotne do zabudowy w profilu typu C
- Maskownice kanałowe 2-krotne do zabudowy w profilu typu C
- Gniazda kanałowe 3-krotne do zabudowy w profilu typu C
- Maskownice kanałowe 3-krotne do zabudowy w profilu typu C
- Akcesoria
- Puszki instalacyjne do zabudowy w profilu typu C
- Maskownice kanałowe 55x55 mm, do zabudowy w profilu typu C
- Maskownice kanałowe 50x50 mm, do zabudowy w profilu typu C
- Moduł przeciwprzepięciowy i maskownice kanałowe 55x55 mm, do zabudowy w profilu typu C
- Zestaw montażowy Keystone i maskownice kanałowe 55x55 mm, do zabudowy w profilu typu C
- Zestaw montażowy teleinformatyczny typ A, typ B, typ D i maskownice kanałowe 55x55 mm, do zabudowy w profilu typu C
- Zestaw montażowy teleinformatyczny, multimedialny i maskownice kanałowe 55x55 mm, do zabudowy w profilu typu C
- Puszka instalacyjna do montażu w profilach typu C uniwersalna, PA bezhalogenowa dedykowana pod osprzet instalacyjny tehalit
- Zacisk odciążający przewody, PA bezhalogenowe
- Maskownica z polem opisowym 1-krotna 55 x 55 mm, PC - ABS bezhalogenowe
- Moduły Keystone
- Płytka T10 Keystone
- Moduł D-Sub
- Płytka T30 D-Sub, T31 TYP-D
- Nośnik montażowy 2RJ45 T03
- Płytka 2RJ45 (GMDM)
- Zestawy gniazd RTV/SAT i maskownice kanałowe 55x55 mm, do zabudowy w profilu typu C
- Zestawy do montażu gniazd/łączników/KNX Berker w systemach kanałów do zabudowy w profilu typu C
- Zestawy gniazd Berker i maskownice kanałowe 50x50 mm, do zabudowy w profilu typu C
- Zestaw do montażu puszek instalacyjnych CEE w systemach kanałów do zabudowy w profilu typu C
- Puszki instalacyjne pod osprzęt instalacyjny ramkowy w systemach kanałów do zabudowy w profilu typu C
- tehalit.WA Sposób montowania urządzeń - Montaż krawędziowy
- gallery System osprzętu 45x45