Pokrywa uchylna do płyt­kiego montażu Q08

  • do 8 urządzeń w 4 puszkach GBES2 (minimalna głębokość montażowa 50 mm) lub GBM5050 (minimalna głębokość montażowa 60 mm)
  • wymiary zewnętrzne: 314 x 314 mm
  • wymiary montażowe: 294 x 294 mm
  • minimalna głębokość montażowa: 50 mm
  • Materiał: Poliamid (PA)
  • Bezhalogenowe: TAK
Zdjęcie Filtr | Hager Polska Filtr
Kategoria