EAN
3250617198066
Liczba w opakowaniu
10 PCEs

Specyfikacja techniczna

Konstrukcja
  • Montaż
    Montaż podtyn­kowy
Elementy sterujące i wskaź­niki
  • Z lub bez wskaź­nika
    bez
Wymiary
  • Szero­kość
    45 mm
Pojem­ność
  • Liczba loka­lizacji modułu
    2
Materiał
  • Powierzchnia do deko­racji
    night
  • Kolor
    czarny
Instalacja / Montaż
  • Sposób montażu
    zatrzask
Wypo­sażenie
  • Prze­źro­czysta osłona pola opiso­wego
    Nie
Bezpie­czeń­stwo
  • Ozna­czenie odpor­ności na udary mechaniczne IK
    05
  • Stopień ochrony
    IP20
  • Zgodny z REACH
    Tak
  • Zgodny z dyrek­tywą ROHS
    Tak
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie