Akcesoria osprzęt Głośnik sufitowy 80 mm 3W, biały WUZ672

EAN
3250617029834
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
BER
Cena
Produkt nie jest dostępny w bieżącej ofercie Hager

Produkt nie jest już dostępny. W celu znalezienia alternatywnego rozwiązania - prosimy o kontakt z naszą infolinią, gdzie uzyskasz wsparcie specjalistów Hager: 0-32 32 40 100


Specyfikacja techniczna

Funkcje
  • Regulacja głośności
    Nie
Wymiary
  • Głębo­kość montażu
    35 mm
  • Głębo­kość produktu
    29 mm
  • Głębo­kość wewnętrzna
    29 mm
  • Ø otworu montażowego
    68 mm
  • Zale­cana wyso­kość montażu
    2.4…4 m
  • Grubość ściany do zabu­dowy
    15 mm
  • podstawa głośnika Ø
    51 mm
Często­tliwość
  • Zakres często­tliwości audio
    200 Hz…16 kHz
  • Pasmo często­tliwości
    200 / 16000 Hz
  • Zakres często­tliwości trans­misji (-3 dB)
    200…16000 Hz
Rezystancja
  • Impedancja
    20 Ω
Detekcja
  • - przy 1 kHz
    180 °
  • - przy 4 kHz
    120 °
  • - przy 8 kHz
    140 °
Materiał
  • Kolor
    biały
  • Materiał
    metal
Instalacja / Montaż
  • Do zabu­dowy
    Tak
  • Montaż
    Powierzchnia
Podłączenie
  • Prze­krój prze­wodu (elastycz­nego)
    maks. 1.5 mm²
  • Rodzaj przy­łącza
    z zaciskiem śrubowym
Wypo­sażenie
  • poziom ciśnienia akustycz­nego 1 W/1 m
    82 dB
  • poziom ciśnienia akustycz­nego przy P{\sub znam.}
    87 dB
Norma
  • Dopusz­czenia / atesty
    CE
Ozna­czenie
  • Główna linia projek­towa
    TECH­NIKA KOMU­NIKA­CYJNA
Instrukcje
  • Tekst wska­zówki
    Śruby obudowy wyko­nane ze stali szlachetnej nierdzew­nej.

Pobierz

Więcej materiałów
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie