systo Regulator temp. pomieszczenia z wejściem obniżenia temperatury 2M biały WS314

EAN
3250617083140
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
TEH
Cena
Produkt nie jest dostępny w bieżącej ofercie Hager

Produkt nie jest już dostępny. W celu znalezienia alternatywnego rozwiązania - prosimy o kontakt z naszą infolinią, gdzie uzyskasz wsparcie specjalistów Hager: 0-32 32 40 100


Specyfikacja techniczna

Elementy sterujące i wskaź­niki
  • Sygna­lizator optyczny
    nie
Charak­terystyka elek­tryczna
  • Napięcie znamio­nowe łącze­niowe Ue (AC)
    230 / 250 V
  • Prąd
    0 / 8 A
  • Często­tliwość
    50 Hz
Wymiary
  • Głębo­kość wewnętrzna
    51.5 mm
  • Wyso­kość produktu
    1200 mm
  • Szero­kość produktu
    45 mm
  • Wymiary zain­stalowanego produktu
    51.5
Pomiary
  • Zakres temperatury
    5 / 30 °C
Pojem­ność
  • Liczba modułów dla WA
    2
Zasilacz
  • Napięcie zasilania
    230 V
Materiał
  • Kolor
    biały
  • Kolor
    biały
  • Kolor RAL
    RAL 9010
Instalacja / Montaż
  • Montaż
    Montaż podtyn­kowy
Ustawienia
  • Nastawa temperatury komfor­towej
    5 / 30 °C
Wypo­sażenie
  • Z obniżeniem temperatury
    1
  • Prze­łącznik On/Off
    Tak
  • Stero­wanie elek­tro­niczne
    1
  • Prze­łącznik lub lampa na spadek temperatury w nocy
    1
  • Powią­zane sondy (czuj­niki)
    czujnik temperatury
Bezpie­czeń­stwo
  • Stopień ochrony
    IP20
  • Zgodny z REACH
    Tak
  • Zgodny z dyrek­tywą ROHS
    Tak
Warunki użyt­ko­wania
  • Temperatura robocza
    -10…35 °C
  • Temperatura prze­chowywania­/tran­sportu
    -10…50 °C
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie