systo Łącznik żaluzjowy 2M alu WS300T

EAN
3250617143004
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
TEH
Cena
Produkt nie jest dostępny w bieżącej ofercie Hager

Produkt został wycofany ze sprzedaży. W celu uzyskania informacji o dostępnym odpowiedniku - prosimy o kontakt z punktem dystrybucyjnym Hager w Państwa okolicy lub z naszą infolinią.


Specyfikacja techniczna

Konstrukcja
  • Rodzaj jednostki sterującej
    Podwójny klawisz
Charak­terystyka elek­tryczna
  • Napięcie znamio­nowe
    250 V
Prąd
  • Prąd znamio­nowy In
    10 AX
Wymiary
  • Wymiary (długość x szero­kość x wyso­kość)
    45x45x36
Pojem­ność
  • Liczba modułów dla WA
    2
  • Liczba loka­lizacji modułu
    2
Materiał
  • Kolor RAL
    RAL 9006
  • Powierzchnia
    mat
  • Powierzchnia
    lakie­ro­wany
Instalacja / Montaż
  • Sposób montażu
    Połączenie zaciskowe
Więcej materiałów
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie