systo Gniazdo RTV przelotowe 15 dB 2M biały WS255

EAN
3250617082556
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
TEH
Cena
Produkt nie jest dostępny w bieżącej ofercie Hager

Produkt nie jest już dostępny. W celu znalezienia alternatywnego rozwiązania - prosimy o kontakt z naszą infolinią, gdzie uzyskasz wsparcie specjalistów Hager: 0-32 32 40 100


Specyfikacja techniczna

Konfi­guracja
  • Obróbka anty­bak­teryjna
    Nie
Połączenia
  • Szero­kość pasma (prze­pusto­wość)
    4 - 862 MHz
Wymiary
  • Wymiary (długość x szero­kość x wyso­kość)
    45x45x33
  • Szero­kość produktu
    45 mm
Często­tliwość
  • Tłumien­ność prze­lotowa (przej­ściowa) dla 850 MHz
    15 dB
Pojem­ność
  • Liczba modułów dla WA
    2
Materiał
  • Kolor
    biały
  • Kolor RAL
    RAL 9010
Wypo­sażenie
  • Liczba wyjść
    2
Zasto­so­wanie
  • Tłumienie
    15.5 dB
Bezpie­czeń­stwo
  • Ozna­czenie odpor­ności na udary mechaniczne IK
    05
  • Zgodny z REACH
    Tak
  • Zgodny z dyrek­tywą ROHS
    Tak
  • Odpor­ność na porażenia
    IK05
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie