EAN
3250617142502
Liczba w opakowaniu
10 PCEs
Grupa rabatowa
TEH
Cena
Produkt nie jest dostępny w bieżącej ofercie Hager

Produkt został wycofany ze sprzedaży. W celu uzyskania informacji o dostępnym odpowiedniku - prosimy o kontakt z punktem dystrybucyjnym Hager w Państwa okolicy lub z naszą infolinią.


Specyfikacja techniczna

Konfi­guracja
  • Obróbka anty­bak­teryjna
    Nie
Połączenia
  • Szero­kość pasma (prze­pusto­wość)
    4 - 862 MHz
Wymiary
  • Głębo­kość produktu
    25 mm
  • Wymiary (długość x szero­kość x wyso­kość)
    45x45x33
  • Szero­kość produktu
    45 mm
Tłumienie
  • Straty przy 2150 MHz
    1 dB
  • Straty przy 860 MHz
    1 dB
Pojem­ność
  • Liczba modułów dla WA
    2
Materiał
  • Kolor RAL
    RAL 9006
Wypo­sażenie
  • Liczba wyjść
    1
Zasto­so­wanie
  • Tłumienie
    2 dB
Bezpie­czeń­stwo
  • Zgodny z REACH
    Tak
  • Zgodny z dyrek­tywą ROHS
    Tak
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie