systo Gniazdo przelot. SCHUKO, 16A/250V, samozaciski, zab.dotyk. 4M zielony WS172V

EAN
3250617111256
Liczba w opakowaniu
10 PCEs
Grupa rabatowa
TEH
Cena
Produkt nie jest dostępny w bieżącej ofercie Hager

Produkt nie jest już dostępny. W celu znalezienia alternatywnego rozwiązania - prosimy o kontakt z naszą infolinią, gdzie uzyskasz wsparcie specjalistów Hager: 0-32 32 40 100


Specyfikacja techniczna

Konfi­guracja
  • Liczba modułów
    2
Wymiary
  • Długość
    45 mm
  • Wymiary (długość x szero­kość x wyso­kość)
    90x45x42.5
Pojem­ność
  • Liczba modułów dla WA
    2
Materiał
  • Powierzchnia
    mat
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie