Gniazdo przelot. SCHUKO, 16A/250V, samozaciski, zab.dotyk. 4M alu WS172T

EAN
3250617141727
Liczba w opakowaniu
10 PCEs
Grupa rabatowa
TEH
164,00zł
/ szt. *

Specyfikacja techniczna

Konstrukcja
  • Układ biegunów
    SCHUKO
Konfi­guracja
  • Liczba modułów
    2
Wymiary
  • Długość
    45 mm
  • Wymiary (długość x szero­kość x wyso­kość)
    90x45x42.5
Pojem­ność
  • Liczba modułów dla WA
    2
Instalacja / Montaż
  • Montaż
    różne
Podłączenie
  • Odga­łęzienie fazy
    L1
Norma
  • Dopusz­czenia / atesty
    VDE
Bezpie­czeń­stwo
  • Ochrona
    z ekranem ochronnym
Ozna­czenie
  • Seria
    systo
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie