systo Gniazdo przelot. SCHUKO, 16A/250V, samozaciski, zab.dotyk. 4M pomarańczowy WS172E

EAN
3250617111058
Liczba w opakowaniu
10 PCEs
Grupa rabatowa
TEH
Cena
Produkt nie jest dostępny w bieżącej ofercie Hager

Produkt został wycofany ze sprzedaży. W celu uzyskania informacji o dostępnym odpowiedniku - prosimy o kontakt z punktem dystrybucyjnym Hager w Państwa okolicy lub z naszą infolinią.


Specyfikacja techniczna

Konfi­guracja
  • Liczba modułów
    2
Wymiary
  • Długość
    45 mm
  • Wymiary (długość x szero­kość x wyso­kość)
    90x45x42.5
Pojem­ność
  • Liczba modułów dla WA
    2
Materiał
  • Powierzchnia
    mat
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie