systo Gniazdo SCHUKO 16A/250V a.c., przesłony styków, samozaciski, 2M, zielony WS160V

EAN
3250617110983
Liczba w opakowaniu
10 PCEs
Grupa rabatowa
TEH
Cena
Produkt nie jest dostępny w bieżącej ofercie Hager

Produkt nie jest już dostępny. W celu znalezienia alternatywnego rozwiązania - prosimy o kontakt z naszą infolinią, gdzie uzyskasz wsparcie specjalistów Hager: 0-32 32 40 100


Specyfikacja techniczna

Konfi­guracja
  • Liczba modułów
    2
Elementy sterujące i wskaź­niki
  • Z lub bez wskaź­nika
    bez
Wymiary
  • Długość
    45 mm
  • Wymiary (długość x szero­kość x wyso­kość)
    45x45x40
Pojem­ność
  • Liczba modułów dla WA
    2
Materiał
  • Powierzchnia
    mat
Bezpie­czeń­stwo
  • Zgodny z REACH
    Tak
  • Zgodny z dyrek­tywą ROHS
    Tak
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie