systo Ściemniacz obrotowy uniwersalny 2M 275W 230V alu WS060T

EAN
3250617140607
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
TEH
Cena
Produkt nie jest dostępny w bieżącej ofercie Hager

Produkt nie jest już dostępny. W celu znalezienia alternatywnego rozwiązania - prosimy o kontakt z naszą infolinią, gdzie uzyskasz wsparcie specjalistów Hager: 0-32 32 40 100


Specyfikacja techniczna

Charak­terystyka elek­tryczna
  • Często­tliwość
    50/60 Hz
Wymiary
  • Głębo­kość produktu
    49 mm
  • Wyso­kość produktu
    45 mm
  • Szero­kość produktu
    45 mm
Moc
  • Maksy­malna moc lamp halogenowych 230V
    20 / 275 W
  • Maksy­malna moc lamp halogenowych z trans­for­ma­torem elek­tro­nicznym
    250 VA
  • Maksy­malne obcią­żenie dla uzwojonych trans­for­ma­torów
    250 VA
  • Maksy­malna moc żarówek 230V
    20 / 275 W
Pojem­ność
  • Liczba modułów dla WA
    2
Materiał
  • Kolor RAL
    RAL 9006
  • Materiał
    poli­węglan
  • Powierzchnia
    mat
  • Powierzchnia
    lakie­ro­wany
Stero­wanie LED
  • Moc oświe­tlenia lamp LED
    70 W
Instalacja / Montaż
  • Sposób montażu
    Połączenie zaciskowe
  • Montaż
    Montaż podtyn­kowy
Wypo­sażenie
  • Rodzaj ściem­niacza
    brązowy
  • Często­tliwość radiowa dwukie­run­kowa
    Tak
Bezpie­czeń­stwo
  • Stopień ochrony
    IP20
Warunki użyt­ko­wania
  • Temperatura robocza
    -10…35 °C
  • Temperatura prze­chowywania­/tran­sportu
    -10…50 °C
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie