systo Czujnik ruchu do lamp żarowych i halogenowych 500-1000W 230V 2M biały WS051

EAN
3250617080514
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
TEH
Cena
Produkt nie jest dostępny w bieżącej ofercie Hager

Produkt nie jest już dostępny. W celu znalezienia alternatywnego rozwiązania - prosimy o kontakt z naszą infolinią, gdzie uzyskasz wsparcie specjalistów Hager: 0-32 32 40 100


Specyfikacja techniczna

Funkcje
  • Stero­wanie zdalne
    Nie
  • Z funkcją prze­łącz­nika
    Nie
Charak­terystyka elek­tryczna
  • Często­tliwość
    50 Hz
Wymiary
  • Głębo­kość produktu
    51.6 mm
  • Wyso­kość produktu
    45 mm
  • Wyso­kość montażu
    1100 / 1300 mm
  • Wymiary (długość x szero­kość x wyso­kość)
    45x45x51.6
  • Szero­kość produktu
    45 mm
Moc
  • Moc maksy­malna na wyjściu dla żarówek
    1000 W
Pojem­ność
  • Liczba modułów dla WA
    2
Detekcja
  • Kąt detekcji
    180 °
  • Zakres detekcji (odle­głość) - front
    10 m
  • Zakres detekcji (odle­głość) - bok
    6 m
Materiał
  • Kolor
    biały
  • Kolor
    biały
  • Kolor RAL
    RAL 9010
  • Powierzchnia
    lakie­ro­wany
Stero­wanie oświe­tle­niem
  • Czułość czuj­nika natężenia oświe­tlenia
    4 / 400 Lux
Instalacja / Montaż
  • Maksy­malna wyso­kość montażu
    1.2 m
Ustawienia
  • Opóź­nienie włączone
    2 s
  • Opóź­nienie wyłączone
    30 mn
Bezpie­czeń­stwo
  • Ozna­czenie odpor­ności na udary mechaniczne IK
    07
  • Stopień ochrony
    IP20
  • Zgodny z REACH
    Tak
  • Zgodny z dyrek­tywą ROHS
    Tak
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie