EAN
3250617080323
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
TEH
Cena
Produkt nie jest dostępny w bieżącej ofercie Hager

Produkt nie jest już dostępny. W celu znalezienia alternatywnego rozwiązania - prosimy o kontakt z naszą infolinią, gdzie uzyskasz wsparcie specjalistów Hager: 0-32 32 40 100


Specyfikacja techniczna

Konstrukcja
  • Rodzaj jednostki sterującej
    Klucz
Elementy sterujące i wskaź­niki
  • Sygna­lizator optyczny
    nie
  • Łącz­niki przy­ciskowe
    nie
Charak­terystyka elek­tryczna
  • Napięcie znamio­nowe
    250 V
  • Często­tliwość
    50/60 Hz
Prąd
  • Prąd znamio­nowy In
    10 A
Wymiary
  • Głębo­kość produktu
    104 mm
  • Wyso­kość produktu
    45 mm
  • Wymiary (długość x szero­kość x wyso­kość)
    45x45x104
  • Szero­kość produktu
    45 mm
Materiał
  • Kolor RAL
    RAL 9010
Instalacja / Montaż
  • Montaż
    Montaż podtyn­kowy
Wypo­sażenie
  • hasheating­switch
    Nie
Bezpie­czeń­stwo
  • Ozna­czenie odpor­ności na udary mechaniczne IK
    07
  • Stopień ochrony
    IP20
  • Odpor­ność na porażenia
    IK07
Warunki użyt­ko­wania
  • Temperatura robocza
    -10…35 °C
  • Temperatura prze­chowywania­/tran­sportu
    -10…50 °C
Więcej materiałów
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie