EAN
3250617140270
Liczba w opakowaniu
10 PCEs
Grupa rabatowa
TEH
Cena
Produkt nie jest dostępny w bieżącej ofercie Hager

Produkt nie jest już dostępny. W celu znalezienia alternatywnego rozwiązania - prosimy o kontakt z naszą infolinią, gdzie uzyskasz wsparcie specjalistów Hager: 0-32 32 40 100


Specyfikacja techniczna

Konstrukcja
  • Liczba kluczy
    1
Elementy sterujące i wskaź­niki
  • Sygna­lizator optyczny
    nie
Charak­terystyka elek­tryczna
  • Napięcie znamio­nowe
    250 V
  • Często­tliwość
    50/60 Hz
Prąd
  • Prąd znamio­nowy In
    10 A
Wymiary
  • Głębo­kość produktu
    33 mm
  • Wyso­kość produktu
    45 mm
  • Wymiary (długość x szero­kość x wyso­kość)
    22.5x45x33
  • Szero­kość produktu
    22 mm
Pojem­ność
  • Liczba modułów dla WA
    1
Materiał
  • Kolor RAL
    RAL 9006
  • Materiał
    poli­węglan
Instalacja / Montaż
  • Sposób montażu
    Połączenie zaciskowe
Podłączenie
  • Rodzaj styku
    1 NO
Wypo­sażenie
  • Prze­źro­czysta osłona pola opiso­wego
    Nie
Bezpie­czeń­stwo
  • Ozna­czenie odpor­ności na udary mechaniczne IK
    07
  • Zgodny z REACH
    Tak
  • Zgodny z dyrek­tywą ROHS
    Tak
  • Odpor­ność na porażenia
    IK07
Warunki użyt­ko­wania
  • Temperatura robocza
    -10…35 °C
  • Temperatura prze­chowywania­/tran­sportu
    -10…50 °C
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie