lumina Gniazdo RTV-SAT przelotowe, kremowy WL3121

EAN
8694407000767
Liczba w opakowaniu
12 PCEs
Grupa rabatowa
LUM
Cena
Produkt nie jest dostępny w bieżącej ofercie Hager

Produkt nie jest już dostępny. W celu znalezienia alternatywnego rozwiązania - prosimy o kontakt z naszą infolinią, gdzie uzyskasz wsparcie specjalistów Hager: 0-32 32 40 100


Specyfikacja techniczna

Połączenia
  • Szero­kość pasma (prze­pusto­wość)
    5 - 2400 MHz
  • Odbie­ranie / Trans­misja
    do trans­misji analogowej i cyfrowej, do naziem­nego odbioru sygnału SAT
Często­tliwość
  • Tech­nologia szero­ko­pa­smowa
    5…2400 MHz
Rezystancja
  • Impedancja falowa
    75 Ω
Materiał
  • Kolor RAL
    RAL 9001
  • Materiał
    Tworzywo / metal
Instalacja / Montaż
  • Montaż
    z łapkami rozpo­ro­wymi, do podłączenia śrubo­wego
Wypo­sażenie
  • Płytka nośna / pier­ścień nośny
    z pier­ście­niem nośnym
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie