KNX easy Panel dotykowy 10", Windows WDI101

EAN
3250617032629
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
KNX
22437,00 zł
/ szt. *

Specyfikacja techniczna

Konstrukcja
  • Montaż
    Montaż podtyn­kowy
Funkcje
  • Funkcja Touch
    Tak
  • Funkcja
    funkcja Multi-touch do połączenia kilku akcji umoż­liwia­jąca np. akty­wowanie funkcji i jednoczesne ustawienie wybranej wartości funkcji ; funkcja blokady w celu oczysz­czenia powierzchni obsługowej
Konfi­guracja
  • Kategorie / Porty
    2 porty RJ45 do przy­łącza LAN
Elementy sterujące i wskaź­niki
  • Obsługa
    Micro­-SDHC
  • Wska­zanie / Wyświe­tlacz
    Nadaje się do poziomej wizualizacji domovea
Połączenia
  • połączenie
    kabel RJ45 w zakresie dostawy
  • pręd­kość prze­syłu przez Ethernet
    1000 Mbit/s
  • Łącza wtykowe / wtyki
    z prze­wodem adap­tera USB/mi­ni-USB typ A ; z zestawem przy­łącze­niowym RJ45 składającym się z łącza wtyko­wego i kabla kroso­wego patch­kabel
  • Inter­fejs
    możliwość połączenia z systemem KNX poprzez lokalny serwer, np. serwer domovea ; wizualizacja dla Berker IP-Con­trol przez prze­glądarkę
Napięcie
  • Napięcie pomoc­nicze
    18…36 V DC
Wymiary
  • Wyso­kość montażu
    10 mm
Moc
  • Moc wejściowa
    maks. 20 W
Ekran
  • Rozdziel­czość wyświe­tlacza graficz­nego
    1280 x 800 px
  • rozmiar ekranu TFT
    10 ″
  • Wyświe­tlacz
    tak
Pamięć
  • Pamięć robocza (RAM)
    4 GB
Instalacja / Montaż
  • Montaż
    do montażu podtyn­ko­wego i w ścia­nach karto­nowo-gip­so­wych
Podłączenie
  • Prze­krój prze­wodu (elastycz­nego), z końcówką tulej­kową
    0.75 mm²
  • Prze­krój prze­wodu (masyw­nego)
    1.5 mm²
  • Połączenie
    gniazdo mini-USB 2.0 dostępne bez demon­tażu, do mediów zewnętrz­nych, na górnej krawędzi wyświe­tlacza ; 2 przy­łącza USB 2.0 z tyłu ; dodat­kowe przy­łącze dla Serial RS232
Ustawienia
  • Obsługiwane tryby konfi­guracji
    system, easy
Dostawa
  • Część składowa
    Mikrofon i głośnik z tłumie­niem echa
Wypo­sażenie
  • Rodzaj wyświe­tlacza
    Ethernet
  • Pole opisowe
    Nie
  • Natężenie światła
    300 cd/m²
  • Procesor
    2 x 1.75 GHz
  • Cichy
    cichy i trwały układ chłodzenia konwek­tora, bez wenty­latora
Norma
  • Normy
    EN 55022 ; EN 55024 ; EN 60950-1
Bezpie­czeń­stwo
  • Stopień ochrony
    IP20
  • Zgodny z REACH
    Tak
  • Zgodny z dyrek­tywą ROHS
    Tak
  • Wolne od halogenu
    Tak
Warunki użyt­ko­wania
  • Temperatura robocza
    5…35 °C
  • Temperatura prze­chowywania­/tran­sportu
    -20…60 °C
  • Wilgot­ność względna (bez skro­plin)
    10…90 %
Ozna­czenie
  • Główna linia projek­towa
    KNX
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie