KNX e/s Panel dotykowy 10", Android WDI100

EAN
3250617032612
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
KNX
Cena
Produkt nie jest dostępny w bieżącej ofercie Hager

Produkt nie jest już dostępny. W celu znalezienia alternatywnego rozwiązania - prosimy o kontakt z naszą infolinią, gdzie uzyskasz wsparcie specjalistów Hager: 0-32 32 40 100


Specyfikacja techniczna

Konstrukcja
  • Montaż
    Montaż podtyn­kowy
Funkcje
  • Funkcja Touch
    Tak
  • Funkcja
    funkcja Multi-touch do połączenia kilku akcji umoż­liwia­jąca np. akty­wowanie funkcji i jednoczesne ustawienie wybranej wartości funkcji
Konfi­guracja
  • Kategorie / Porty
    port RJ45 do podłączenia do sieci LAN
Elementy sterujące i wskaź­niki
  • Obsługa
    Micro­-SDHC
  • Wska­zanie / Wyświe­tlacz
    Nadaje się do poziomej wizualizacji domovea
Połączenia
  • połączenie
    kabel RJ45 w zakresie dostawy
  • pręd­kość prze­syłu przez Ethernet
    10/100 Mbit/s
  • Łącza wtykowe / wtyki
    z prze­wodem adap­tera USB/mi­ni-USB typ A ; z zestawem przy­łącze­niowym RJ45 składającym się z łącza wtyko­wego i kabla kroso­wego patch­kabel
Napięcie
  • Napięcie pomoc­nicze
    18…48 V DC
  • Power over Ethernet (PoE)
    18…48 V DC
Wymiary
  • Wyso­kość montażu
    10 mm
Moc
  • Moc wejściowa
    < 10 W
Ekran
  • Rozdziel­czość wyświe­tlacza graficz­nego
    1280 x 800 px
  • rozmiar ekranu TFT
    10 ″
  • Wyświe­tlacz
    tak
Pamięć
  • Pamięć robocza (RAM)
    512 MB
Instalacja / Montaż
  • Montaż
    do montażu podtyn­ko­wego i w ścia­nach karto­nowo-gip­so­wych
Podłączenie
  • Prze­krój prze­wodu (elastycz­nego), z końcówką tulej­kową
    0.75 mm²
  • Prze­krój prze­wodu (masyw­nego)
    1.5 mm²
  • Połączenie
    gniazdo mini-USB 2.0 dostępne bez demon­tażu, do mediów zewnętrz­nych, na górnej krawędzi wyświe­tlacza ; 2 przy­łącza USB 2.0 z tyłu
Ustawienia
  • Obsługiwane tryby konfi­guracji
    system, easy
Dostawa
  • Część składowa
    Mikrofon i głośnik z tłumie­niem echa
Wypo­sażenie
  • Rodzaj wyświe­tlacza
    Ethernet
  • Pole opisowe
    Nie
  • Natężenie światła
    300 cd/m²
  • Procesor
    1 GHz
  • Cichy
    cichy i trwały układ chłodzenia konwek­tora, bez wenty­latora
  • Pamięć
    pamięć Flash 8 GB na karcie SD
Norma
  • Normy
    EN 55022 ; EN 55024 ; EN 60950-1
Opro­gra­mo­wanie
  • Opro­gra­mo­wanie
    integracja komu­nikacji domo­fo­nowej z domovea Client lub Elcon Vide­oFO­N-C­lient
Bezpie­czeń­stwo
  • Stopień ochrony
    IP20
  • Zgodny z REACH
    Tak
  • Zgodny z dyrek­tywą ROHS
    Tak
Warunki użyt­ko­wania
  • Temperatura robocza
    5…45 °C
  • Temperatura prze­chowywania­/tran­sportu
    -20…60 °C
  • Wilgot­ność względna (bez skro­plin)
    10…90 %
Ozna­czenie
  • Główna linia projek­towa
    KNX
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie