golf Łącznik góra/dół rozdzielnic VFx18 VZ861N

EAN
3250616467262
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
ROZ
163,00zł
/ szt. *

Specyfikacja techniczna

Wymiary
  • Głębo­kość produktu
    75 mm
  • Wyso­kość produktu
    125 mm
  • Szero­kość produktu
    420 mm
Materiał
  • Kolor
    biały
  • Kolor
    biały
  • Powierzchnia
    mat
Norma
  • Dyrek­tywa euro­pejska WEEE
    nie dotyczy
Bezpie­czeń­stwo
  • Zgodny z REACH
    Nie
  • Zgodny z dyrek­tywą ROHS
    Tak
  • Wolne od halogenu
    Nie
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie