volta Wkład pod plakat do ramki dekoracyjnej 2R VZ813N

EAN
3250616666788
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
HAG
Cena
Produkt nie jest dostępny w bieżącej ofercie Hager

Produkt został wycofany ze sprzedaży. W celu uzyskania informacji o dostępnym odpowiedniku - prosimy o kontakt z punktem dystrybucyjnym Hager w Państwa okolicy lub z naszą infolinią.


Specyfikacja techniczna

Wymiary
  • Głębo­kość produktu
    1.25 mm
  • Wyso­kość produktu
    500 mm
  • Szero­kość produktu
    400 mm
Wypo­sażenie
  • Liczba rzędów pod aparaty
    2
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie