volta Wkład lustra do ramki dekoracyjnej 3R VZ812N

EAN
3250616666771
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
HAG
Cena
Produkt nie jest dostępny w bieżącej ofercie Hager

Produkt został wycofany ze sprzedaży. W celu uzyskania informacji o dostępnym odpowiedniku - prosimy o kontakt z punktem dystrybucyjnym Hager w Państwa okolicy lub z naszą infolinią.


Specyfikacja techniczna

Wymiary
  • Głębo­kość produktu
    3 mm
  • Wyso­kość produktu
    700 mm
  • Szero­kość produktu
    500 mm
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie