vector/vector outdoor Zaciski przewodu sterującego 7 zacisków VZ743

EAN
3250616667433
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
ROZ
Cena
60,00zł
/ szt. *

Zacisk przewodu sterującego 7-polowy dla linki 4 mm2

Specyfikacja techniczna

Konstrukcja
  • Liczba biegunów
    7 P
Charak­terystyka elek­tryczna
  • Napięcie znamio­nowe
    400 V
  • Często­tliwość
    50 Hz
  • Prąd znamio­nowy In
    32 A
Napięcie
  • Napięcie stero­wania AC
    0 / 500 V
Wymiary
  • Szero­kość produktu
    270 mm
Podłączenie
  • section­rigid­ca­ble­con­trol
    0.75 / 4 mm²
Wypo­sażenie
  • Z pokrywą do plom­bo­wania
    Nie
Norma
  • Dyrek­tywa euro­pejska WEEE
    dotyczy
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie