vector/vector outdoor Nośnik samozacisków QuickConnect szer. 240 mm VZ711

EAN
3250616667112
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
ROZ
84,00zł
/ szt. *

Nośnik zacisków dla rozdzielnic volta / vector
- ilość jednostek podziałowych na jednym nośniku: 8
- szerokość: 240 mm

Specyfikacja techniczna

Wymiary
  • Głębo­kość produktu
    35 mm
  • Wyso­kość produktu
    40 mm
  • Długość
    270 mm
  • Szero­kość produktu
    270 mm
Materiał
  • Kolor
    czarny
Norma
  • Dyrek­tywa euro­pejska WEEE
    nie dotyczy
Bezpie­czeń­stwo
  • Zgodny z REACH
    Tak
  • Zgodny z dyrek­tywą ROHS
    Tak
  • Wolne od halogenu
    Tak
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie