Moduł RJ45 E-DAT do montażu na szynie TH35, kat. 6A, IP20 VZ314

EAN
3250616663145
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
APA
269,00zł
/ szt. *

Specyfikacja techniczna

Konstrukcja
  • Rodzaj
    RJ45 8(8)
Konfi­guracja
  • Liczba modułów
    1
Wymiary
  • Głębo­kość produktu
    66 mm
  • Wyso­kość produktu
    52 mm
  • Szero­kość produktu
    17.5 mm
Materiał
  • Kolor
    inne
Przewód
  • Zakres AWG
    AWG 26-22
Wypo­sażenie
  • Ekranowany
    Tak
  • Z baterią
    Nie
Norma
  • Dyrek­tywa euro­pejska WEEE
    nie dotyczy
Bezpie­czeń­stwo
  • Stopień ochrony
    IP20
  • Zgodny z REACH
    Tak
  • Zgodny z dyrek­tywą ROHS
    Tak
  • Wolne od halogenu
    Tak
Ozna­czenie
  • Kategoria
    6
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie