volta Drzwi z tablicą piankową czarną, ramka aluminium, 2R VZ292N

EAN
3250616666320
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
HAG
Cena
Produkt nie jest dostępny w bieżącej ofercie Hager

Produkt nie jest już dostępny. W celu znalezienia alternatywnego rozwiązania - prosimy o kontakt z naszą infolinią, gdzie uzyskasz wsparcie specjalistów Hager: 0-32 32 40 100


Specyfikacja techniczna

Wymiary
  • Głębo­kość produktu
    20 mm
  • Wyso­kość produktu
    635 mm
  • Szero­kość produktu
    450 mm
Wypo­sażenie
  • Liczba rzędów pod aparaty
    2
Bezpie­czeń­stwo
  • Stopień ochrony
    IP30

Pobierz

Więcej materiałów
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie