tehalit.VE-EE Podł rowkowy punkt zasilania tubus R2 podłoga podn czarny alu VANR2009005

EAN
4012002247969
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
UND
Cena
2420,00 zł
/ szt. *

Specyfikacja techniczna

Wymiary
  • Minimalna głębo­kość montażowa
    90 mm
  • Śred­nica wbudowana
    242 mm
  • Grubość wgłębienia dywanu
    3 mm
Materiał
  • Kolor
    alumi­nium
  • Kolor RAL
    RAL 9005
  • Materiał
    alumi­nium
  • Grupa materia­łowa
    alumi­nium
  • Powierzchnia
    struk­tura
Instalacja / Montaż
  • Przy­sto­so­wany do użytku na zewnątrz
    Nie
  • Nadaje się do instalacji beto­nowej
    Tak
Podłączenie
  • Liczba wlotów prze­wodów
    3
Wypo­sażenie
  • Liczba urządzeń do wbudowania
    6
  • Liczba puszek instalacyj­nych
    2
Bezpie­czeń­stwo
  • Zgodny z REACH
    Nie
Warunki użyt­ko­wania
  • Maks. obcią­żenia
    3 kN / 10 kN
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie