tehalit.VE-EE Podł punkt zasilania PA-tubus R12 3mm puszka podłogowa alu VANR12013TU

EAN
4012002247914
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
UND
Cena
2446,80 zł
/ szt. *

Specyfikacja techniczna

Wymiary
  • Minimalna głębo­kość montażowa
    90 mm
  • Śred­nica wbudowana
    306 mm
  • Grubość wgłębienia dywanu
    3 mm
Pokrywa / Drzwi / Element wierzchni
  • Kształt pokrywy
    okrągły
Materiał
  • Kolor
    alumi­nium
  • Materiał
    alumi­nium
  • Grupa materia­łowa
    alumi­nium
  • Powierzchnia
    struk­tura
Instalacja / Montaż
  • Przy­sto­so­wany do użytku na zewnątrz
    Nie
  • Nadaje się do instalacji beto­nowej
    Tak
Podłączenie
  • Liczba wlotów prze­wodów
    3
Wypo­sażenie
  • Liczba urządzeń do wbudowania
    12
  • Liczba puszek instalacyj­nych
    3
Bezpie­czeń­stwo
  • Zgodny z REACH
    Nie
Warunki użyt­ko­wania
  • Maks. obcią­żenia
    500 N / 5 kN / 7.5 kN
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie