EAN
3250616364516
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
ROZ
421,00zł
/ szt. *

Specyfikacja techniczna

Wymiary
  • Głębo­kość produktu
    87 mm
  • Wyso­kość produktu
    240 mm
  • Szero­kość produktu
    125 mm
Materiał
  • Materiał
    Poliamid (PA)
Bezpie­czeń­stwo
  • Zgodny z REACH
    Tak
  • Zgodny z dyrek­tywą ROHS
    Tak
  • Wolne od halogenu
    Tak
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie