EAN
3250616365643
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
ROZ
Cena
262,00zł
/ szt. *

Specyfikacja techniczna

Wymiary
  • Głębo­kość produktu
    50 mm
  • Wyso­kość produktu
    300 mm
  • Szero­kość produktu
    250 mm
Materiał
  • Kolor
    biały
  • Kolor
    biały
  • Kolor RAL
    RAL 9010
  • Materiał
    tworzywo
  • prze­zro­czysty
    Nie
Wypo­sażenie
  • Liczba rzędów pod aparaty
    2
  • Liczba pól / sekcji
    1
Bezpie­czeń­stwo
  • Stopień ochrony
    IP30
  • Zgodny z REACH
    Tak
  • Zgodny z dyrek­tywą ROHS
    Tak
  • Wolne od halogenu
    Nie
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie