Podzespół do zabudowy urządzeń telekomunikacyjnych do FW62/63/64U UN62TN

EAN
3250616240414
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
ROZ
Cena
1281,00 zł
/ szt. *

Specyfikacja techniczna

Wymiary
  • Głębo­kość produktu
    52 mm
  • Wyso­kość produktu
    900 mm
  • Szero­kość produktu
    500 mm
Wypo­sażenie
  • Liczba rzędów pod aparaty
    6
  • Liczba pól / sekcji
    2
Bezpie­czeń­stwo
  • Zgodny z REACH
    Nie
  • Zgodny z dyrek­tywą ROHS
    Tak
  • Wolne od halogenu
    Tak
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie