Podzespół do zabudowy urządzeń telekomunikacyjnych do FW42/43U UN42TN

EAN
3250616240391
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
ROZ
1390,00 zł
/ szt. *

Specyfikacja techniczna

Wymiary
  • Głębo­kość produktu
    52 mm
  • Wyso­kość produktu
    600 mm
  • Szero­kość produktu
    500 mm
Dostawa
  • Z osłoną
    Nie
Wypo­sażenie
  • Liczba rzędów pod aparaty
    4
  • Liczba pól / sekcji
    2
Norma
  • Dyrek­tywa euro­pejska WEEE
    nie dotyczy
Bezpie­czeń­stwo
  • Zgodny z REACH
    Nie
  • Zgodny z dyrek­tywą ROHS
    Tak
  • Wolne od halogenu
    Tak
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie