univers N Blok z szyną wsporczą kabli 150x250mm UG11A1

EAN
3250616170032
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
ROZ
Cena
371,00zł
/ szt. *

Specyfikacja techniczna

Wymiary
  • Wyso­kość produktu
    150 mm
  • Szero­kość produktu
    250 mm
Materiał
  • Kolor
    biały
  • Kolor RAL
    RAL 9010
  • Materiał
    tworzywo
Norma
  • Dyrek­tywa euro­pejska WEEE
    nie dotyczy
Bezpie­czeń­stwo
  • Zgodny z REACH
    Nie
  • Zgodny z dyrek­tywą ROHS
    Tak
  • Wolne od halogenu
    Nie
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie