univers N Blok dla szyn zbiorczych poz. 12/20/30x5/10mm 60mm 1-pol. 150x250mm UE11E0

EAN
3250616150744
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
ROZ
376,00zł
/ szt. *

Specyfikacja techniczna

Konstrukcja
  • Liczba biegunów
    1 P
Konfi­guracja
  • Wersja
    system szynowy 60mm
Wymiary
  • Głębo­kość produktu
    110 mm
  • Wyso­kość produktu
    150 mm
  • Szero­kość produktu
    250 mm
  • Wyso­kość szyn zbior­czych
    20 mm
  • Szero­kość szyn zbior­czych
    5 / 10 mm
  • busbar­distance
    60 mm
Materiał
  • Kolor
    biały
Dostawa
  • Z osłoną
    Tak
Wypo­sażenie
  • Liczba kroków 75 mm na pole
    2
Norma
  • Dyrek­tywa euro­pejska WEEE
    dotyczy
Bezpie­czeń­stwo
  • Zgodny z REACH
    Tak
  • Zgodny z dyrek­tywą ROHS
    Tak
  • Wolne od halogenu
    Nie
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie