EAN
3250616141056
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
ROZ
Cena
749,00zł
/ szt. *

Specyfikacja techniczna

Wymiary
  • Głębo­kość produktu
    125 mm
  • Wyso­kość produktu
    600 mm
  • Szero­kość produktu
    250 mm
Pojem­ność
  • Liczba połówek modułu 17,5 mm na szynę zaciskową
    68
Materiał
  • Kolor
    biały
  • Kolor RAL
    RAL 9010
  • Materiał
    tworzywo
Instalacja / Montaż
  • Liczba kroków zacisko­wych w połowach modułów
    66
Dostawa
  • Z osłoną
    Tak
Wypo­sażenie
  • Liczba elementów
    66
  • Liczba rzędów pod aparaty
    2
  • Liczba pól / sekcji
    1
  • Liczba rzędów w rozdziel­nicy
    1
  • Akcesoria dodat­kowe
    Tak
  • Liczba kroków 75 mm na pole
    8
Norma
  • Dyrek­tywa euro­pejska WEEE
    nie dotyczy
Bezpie­czeń­stwo
  • Zgodny z REACH
    Tak
  • Zgodny z dyrek­tywą ROHS
    Tak
  • Wolne od halogenu
    Nie
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie