EAN
3250616141223
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
ROZ
383,00zł
/ szt. *

Specyfikacja techniczna

Konfi­guracja
  • Liczba modułów
    48
Wymiary
  • Głębo­kość produktu
    125 mm
  • Wyso­kość produktu
    300 mm
  • Szero­kość produktu
    500 mm
Pojem­ność
  • Liczba połówek modułu 17,5 mm na szynę zaciskową
    0
Instalacja / Montaż
  • Liczba kroków zacisko­wych w połowach modułów
    0
Dostawa
  • Z osłoną
    Tak
Wypo­sażenie
  • Liczba elementów
    96
  • Liczba rzędów pod aparaty
    2
  • Liczba pól / sekcji
    2
  • Liczba rzędów w rozdziel­nicy
    2
  • Akcesoria dodat­kowe
    Tak
  • Liczba kroków 75 mm na pole
    4
Norma
  • Dyrek­tywa euro­pejska WEEE
    nie dotyczy
Bezpie­czeń­stwo
  • Wolne od halogenu
    Nie
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie