The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
KNX e/s Wyłącznik zmierzchowy 20 kLx, z czujnikiem EE003
TXA026
Liczba w opakowaniu
1 szt.
You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Specyfikacja techniczna
-
Funkcja
do funkcji załączania, ściemniania i obsługi żaluzji
-
Klawisz / Przycisk
z przyciskiem programowania i czerwoną diodą LED programowania
-
Napięcie robocze przez magistralę
21…32 V DC
-
Napięcie zasilania systemu
30V DC poprzez magistralę
-
Liczba obwodów wejściowych
6
-
Głębokość produktu
65 mm
-
-
-
Szerokość produktu
64 mm
-
szerokość urządzenia do montażu na szynie (DMS)
2 modules
-
maxdistanceforprobeconnection
100 m
-
Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego
0.3 W
-
Zakres natężenia oświetlenia
2 / 20000 Lux
-
Zakres pomiarowy natężenia oświetlenia, liniowy
2…20000 lx
-
Porty magistralne
z wbudowanym portem magistralnym
-
Rodzaj przyłącza
z zaciskami śrubowymi
-
Rodzaj przyłącza magistrali
podłączenie magistrali poprzez zaciski przyłączeniowe
-
Obsługiwane tryby konfiguracji
system
-
Ustawienia
zmienianie natężenia oświetlenia przy użyciu potencjometru
-
-
-
Zgodny z dyrektywą ROHS
Nie
-
-
Temperatura robocza
0…45 °C
-
Temperatura przechowywania/transportu
-20…70 °C
-
Główna linia projektowa
KNX
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie