KNX e/s Wyłącznik zmierzchowy 20 kLx, bez czujnika TXA025

EAN
3250617579285
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
KNX
Cena
Produkt nie jest dostępny w bieżącej ofercie Hager

Produkt nie jest już dostępny. W celu znalezienia alternatywnego rozwiązania - prosimy o kontakt z naszą infolinią, gdzie uzyskasz wsparcie specjalistów Hager: 0-32 32 40 100


Specyfikacja techniczna

Konstrukcja
  • Montaż
    Szyna DIN
Funkcje
  • Funkcja
    do funkcji załączania, ściem­niania i obsługi żaluzji
Konfi­guracja
  • Liczba modułów
    2
Elementy sterujące i wskaź­niki
  • Klawisz / Przy­cisk
    z przy­ciskiem progra­mo­wania i czer­woną diodą LED progra­mo­wania
Napięcie
  • Napięcie robocze przez magistralę
    21…32 V DC
  • Napięcie zasilania systemu
    30V DC poprzez magistralę
Prąd
  • Liczba obwodów wejścio­wych
    6
Wymiary
  • szero­kość urządzenia do montażu na szynie (DMS)
    2 modules
  • maxdistan­cefor­pro­be­con­nec­tion
    100 m
Moc
  • Całko­wite straty mocy dla prądu znamio­nowego
    0.3 W
Materiał
  • Kolor
    szary
Stero­wanie oświe­tle­niem
  • Zakres natężenia oświe­tlenia
    2 / 20000 Lux
  • Zakres pomia­rowy natężenia oświe­tle­nia, liniowy
    2…20000 lx
Podłączenie
  • Porty magistralne
    z wbudowanym portem magistralnym
  • Rodzaj przy­łącza
    z zaciskami śrubo­wymi
  • Rodzaj przy­łącza magistrali
    podłączenie magistrali poprzez zaciski przy­łącze­niowe
Ustawienia
  • Obsługiwane tryby konfi­guracji
    system
  • Ustawienia
    zmie­nianie natężenia oświe­tlenia przy użyciu poten­cjometru
Wypo­sażenie
  • Liczba kanałów
    1
Bezpie­czeń­stwo
  • Stopień ochrony
    IP30
Warunki użyt­ko­wania
  • Temperatura robocza
    0…45 °C
  • Temperatura prze­chowywania­/tran­sportu
    -20…70 °C
Ozna­czenie
  • Główna linia projek­towa
    KNX
Więcej materiałów
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie