KNX RF Koncetrator sygnałów radiowych biały TR351A

EAN
3250615989550
Liczba w opakowaniu
1 szt.

Specyfikacja techniczna

Funkcje
  • Modul magistralowy odlaczalny
    Nie
  • Funkcja
    Wzrost możliwej liczby połączeń między KNX TP i KNX radio ; grupo­wanie wejść z samej funkcji
Elementy sterujące i wskaź­niki
  • Wska­zanie / Wyświe­tlacz
    wyświe­tlacz LCD do uruchamiania i diagnostyki systemu
  • Klawisz / Przy­cisk
    z przy­ciskiem konfi­guracyjnym i funk­cyjnym
Połączenia
  • Kategoria odbior­nika
    2
  • Radio
    przy­pisy­wanie kompo­nentów radio­wych za pomocą przy­cisków na wyświe­tlaczu ; maks. 24 kana­łów, przez uruchomienie z TX100 ; maks. 32 kana­łów, przez uruchomienie z ETS
  • Inter­fejs
    Inter­fejs między urządze­niami KNX-TP oraz KNX-Funk
Charak­terystyka elek­tryczna
  • Często­tliwość
    868,3 MHz
Napięcie
  • Napięcie robocze przez magistralę
    21…32 V DC
Prąd
  • Liczba obwodów wejścio­wych
    32
Wymiary
  • Wymiary (długość x szero­kość x wyso­kość)
    203 x 77 x 26,5 mm
Często­tliwość
  • Często­tliwość trans­misji
    868 MHz
  • Często­tliwość odbior­nika radio­wego
    868.3 MHz
Moc
  • Całko­wite straty mocy dla prądu znamio­nowego
    2 W
Materiał
  • Kolor
    śnież­nobiały
Stero­wanie LED
  • BLC
    z 2 diodami LED
Podłączenie
  • Rodzaj podłączenia do magistrali
    złącze TG008
  • Rodzaj przy­łącza magistrali
    podłączenie magistrali poprzez zaciski przy­łącze­niowe
Ustawienia
  • Progra­mo­wanie
    bezna­rzędziowa konfi­guracja quic­klink przy użyciu przy­cisków i wyświe­tlacza LED
Wypo­sażenie
  • Liczba kanałów radio­wych wejść
    maks. 32
Bezpie­czeń­stwo
  • Zgodny z REACH
    Nie
  • Wolne od halogenu
    Nie
Warunki użyt­ko­wania
  • Temperatura robocza
    0…45 °C
  • Zużycie energii
    niskie zapo­trze­bo­wanie na energię
Instrukcje
  • Tekst wska­zówki
    Jako łącznik liniowy do rozbu­dowy instalacji KNX o linię radiową KNX. ; Jako inter­fejs progra­mo­wania: W przy­padku wyłącznie instalacji radio­wych KNX po parametryzacji można usunąć natyn­kową bramkę sieci radiowej KNX/TP.
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie