KNX e/s Domovea serwer DMS 6 mod TJA450

EAN
3250615909879
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
KNX
Cena
Produkt nie jest dostępny w bieżącej ofercie Hager

Produkt nie jest już dostępny. W celu znalezienia alternatywnego rozwiązania - prosimy o kontakt z naszą infolinią, gdzie uzyskasz wsparcie specjalistów Hager: 0-32 32 40 100


Specyfikacja techniczna

Konstrukcja
  • Montaż
    DRA (adapter dla szyn DIN)
Konfi­guracja
  • Kategorie / Porty
    port RJ45 do podłączenia do sieci LAN
  • Liczba modułów
    6
Elementy sterujące i wskaź­niki
  • Sygna­lizator optyczny
    tak
  • Stero­wanie
    do stero­wania i wizualizacji np. żalu­zji, oświe­tle­nia, ogrze­wania, wenty­lacji, urządzeń alar­mo­wych, czuj­ników
  • Łącznik ręczny / Ręczny łącznik przy­ciskowy
    Prze­łącznik trybu online/of­fline
Napięcie
  • Napięcie pomoc­nicze
    24 V DC
  • Napięcie robocze przez magistralę
    21…32 V DC
Prąd
  • Pobór prądu (stan pracy)
    ≈ 150 mA
Wymiary
  • szero­kość urządzenia do montażu na szynie (DMS)
    6 modules
Moc
  • Pobór mocy (praca)
    1.5 W
  • Całko­wite straty mocy dla prądu znamio­nowego
    3.9 W
Pamięć
  • Pamięć robocza (RAM)
    128 MB
  • Pamięć przy­dzie­lona ikony / tapety
    20 MB
  • Pamięć graficzna
    ≈ 20 MB
Materiał
  • Kolor
    szary
  • Kolor RAL
    RAL 7035
  • Materiał
    inne
  • Materiał
    tworzywo
  • Powierzchnia
    natu­ralne
Podłączenie
  • Liczba kamer IP
    10
  • Porty magistralne
    z wbudowanym portem magistralnym
  • Rodzaj przy­łącza magistrali
    podłączenie magistrali poprzez zaciski przy­łącze­niowe
  • Rodzaj przy­łącza
    Quick Connect
Ustawienia
  • Obsługiwane tryby konfi­guracji
    system
Dostawa
  • Z połącze­niem magistrali
    Tak
Akcesoria
  • Wypo­sażenie dla aplikacji Android
    tak
  • Wypo­sażenie dla aplikacji IOS
    tak
Wypo­sażenie
  • Liczba grup
    100
  • Liczba wyjść stero­wanych
    500
  • Liczba klientów
    30
  • Liczba archiwów pomia­ro­wych energii
    100
  • Liczba sekwencji
    50
  • Liczba wejść USB
    3
  • Procesor
    400 MHz
  • Z opro­gra­mo­waniem konfi­guracyjnym
    Tak
Opro­gra­mo­wanie
  • Opro­gra­mo­wanie klienta
    tak
  • Opro­gra­mo­wanie
    narzędzie konfi­guracyjne do wpro­wadzania ustawień IP i parametrów
Bezpie­czeń­stwo
  • Stopień ochrony
    IP20
Warunki użyt­ko­wania
  • Temperatura robocza
    0…45 °C
Ozna­czenie
  • Główna linia projek­towa
    KNX
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie