Czujnik dymu zasilany bateryjnie, KNX RF, biały TG510A

EAN
3250615879929
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
KNX
Cena
Produkt nie jest dostępny w bieżącej ofercie Hager

Produkt nie jest już dostępny. W celu znalezienia alternatywnego rozwiązania - prosimy o kontakt z naszą infolinią, gdzie uzyskasz wsparcie specjalistów Hager: 0-32 32 40 100


Obszar detekcji 50 m2;
Sygnał dźwiękowy 85 dB do 3 m;
Maks. długość przewodów łączących 400 m;
Wymiary (śr. x wys.) 125 x 48 mm;
Zgodne z normą EN 14604, 2005-10 (czujniki dymu) i EN 54-7 (profesjonalne czujniki dymu).
Do wczesnego wykrycia ognia tlącego oraz ognia otwartego tworzącego dym w pomieszczeniach.

  • czujnik optyczny dymu
  • nie nadają się do sterowania obwodami zraszaczy przeciwpożarowych
  • głosny sygnał ostrzegawczy w przypadku alarmu
  • z podświetleniem w przypadku wykrycia alarmu
  • z czerwoną diodą LED dla alarmu ciepla lub zasilania
  • z zieloną dioda LED sygnalizacji pracy dla zasilania 230V AC
  • możliwość tymczasowego wyłączenia alarmu na 15 min.
  • przycisk testu do sprawdzenia poprawnej pracy czujnika
  • samoczynny monitoring stanu baterii i błedów technicznych
  • możliwość połączenia do 40 czujników w sieć
  • z osłoną do ochrony przed zakurzeniem podczas prac remontowych
  • z zabezpieczeniem przed zawilgoceniem elementów elektronicznych
  • montaż możliwy jedynie po założeniu baterii
  • wersja zasilania 230 V AC z dodatkową baterią 9 V DC do podtrzymania zasilania
  • do montażu na suficie lub płaszczyznach pochyłych
  • min. dystans od ścian i kątów pomieszczeń 0,5 m
  • z ochroną przed demontażem

biały

Specyfikacja techniczna

Konstrukcja
  • Montaż
    przy­kręcany
Funkcje
  • Rodzaj pracy
    System
  • Wbudowany sygna­lizator akustyczny
    Tak, 85 dB dla 3 m
Połączenia
  • Stan­dar­dowe połączenie prze­wodem
    Tak
  • Możliwość pracy w sieci za pomocą radia
    Tak
  • Stan­dar­dowe połączenie radiowe
    Tak
Napięcie
  • Napięcie wejściowe
    ≈ 9 V
Wymiary
  • Wymiary (długość x szero­kość x wyso­kość)
    125 x 48mm
Pomiary
  • Obszar detekcji
    50 m²
  • Metoda detekcji
    Optyczny
Bateria
  • Praca auto­nomiczna
    2 lata
  • Komu­nikat o niskim poziomie baterii.
    Tak
Dostawa
  • Dostar­czona bateria zapa­sowa do ponow­nego ładowania.
    Nie
Wypo­sażenie
  • Liczba czuników / sterow­ników
    40
  • Samo­dzielny
    Nie
  • VdS
    Nie
  • Głośność sygna­lizatora akustycz­nego
    85 dB
Norma
  • Numer homo­logacji zgodnie ze stan­dardem EG
    1772-C­PR-110615
  • Certy­fikat Q-Label
    Nie
  • Dyrek­tywa euro­pejska WEEE
    dotyczy
Warunki użyt­ko­wania
  • Temperatura robocza
    -10…55 °C
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie