Dzwonek modułowy 8-12VAC 0,33A 85dBA SU212

EAN
3250615712127
Liczba w opakowaniu
12 PCEs
Grupa rabatowa
APA
95,50zł
/ szt. *

Specyfikacja techniczna

Konfi­guracja
  • Liczba modułów
    1
Charak­terystyka elek­tryczna
  • Napięcie znamio­nowe łącze­niowe Ue (AC)
    8 / 12 V
  • Często­tliwość
    50/60 Hz
Prąd
  • Prąd roboczy
    0.33 A
  • Prąd znamio­nowy In
    0.33 A
Wymiary
  • Głębo­kość produktu
    64 mm
  • Wyso­kość produktu
    81 mm
  • Szero­kość produktu
    18 mm
Moc
  • Moc wejściowa
    5 VA
  • Całko­wite straty mocy dla prądu znamio­nowego
    5 W
Podłączenie
  • Prze­krój prze­wodu elastycz­nego (linka) w zacisku
    4mm²
  • Prze­krój prze­wodu sztyw­nego (drut) w zacisku
    6mm²
Wypo­sażenie
  • Poziom dźwięku
    85 dB
Norma
  • Dyrek­tywa euro­pejska WEEE
    dotyczy
Bezpie­czeń­stwo
  • Stopień ochrony
    IP20
Warunki użyt­ko­wania
  • Temperatura robocza
    -10…40 °C
  • Temperatura prze­chowywania­/tran­sportu
    -25…60 °C

Pobierz

Więcej materiałów
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie