SPD Ogranicznik przepięć T3 1P+N+PE, sieć TN/TT, In 3kA, Up≤1,25kV, styk FM SP202N

EAN
3250615669230
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
HAG
Cena
Produkt nie jest dostępny w bieżącej ofercie Hager

Produkt nie jest już dostępny. W celu znalezienia alternatywnego rozwiązania - prosimy o kontakt z naszą infolinią, gdzie uzyskasz wsparcie specjalistów Hager: 0-32 32 40 100


Specyfikacja techniczna

Konstrukcja
  • Układ biegunów
    1P+N
Konfi­guracja
  • Liczba modułów
    2
Charak­terystyka elek­tryczna
  • Napięcie znamio­nowe łącze­niowe Ue (AC)
    230 V
  • Często­tliwość
    50/60 Hz
  • iede­charge
    5 kA
Napięcie
  • Maksy­malne napięcie trwałej pracy Uc
    255 V
  • Napię­ciowy poziom ochrony Up
    1.25 kV
  • Stopień ochrony Up L-PE / N-PE IEC61643-11
    1.5 kV
  • tensio­nvoltageupln
    1.25 kV
Prąd
  • iede­char­gemax
    3 kA
Wymiary
  • Szero­kość produktu
    36 mm
Moc
  • Całko­wite straty mocy dla prądu znamio­nowego
    0 W
Norma
  • Badania zgodnie z PN-EN 61643-11
    T3
  • Dyrek­tywa euro­pejska WEEE
    nie dotyczy
Warunki użyt­ko­wania
  • Temperatura robocza
    -40…40 °C
  • Temperatura prze­chowywania­/tran­sportu
    -40…40 °C

Pobierz

Więcej materiałów
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie