Woltomierz cyfrowy bezpośredni 0-500V SM501

EAN
3250615635013
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
APA
Cena
Produkt nie jest dostępny w bieżącej ofercie Hager

Produkt nie jest już dostępny. W celu znalezienia alternatywnego rozwiązania - prosimy o kontakt z naszą infolinią, gdzie uzyskasz wsparcie specjalistów Hager: 0-32 32 40 100


Woltomierz cyfrowy
(pomiar bezpośredni)
klasa dokładności: 1,5
potrzeby własne: ≤ 4,5 VA

Specyfikacja techniczna

Funkcje
  • Klasa dokład­ności
    1%
Konfi­guracja
  • Liczba modułów
    4
Charak­terystyka elek­tryczna
  • Napięcie znamio­nowe łącze­niowe Ue (AC)
    230 V
  • Często­tliwość
    45/65 Hz
Wymiary
  • Głębo­kość produktu
    54 mm
  • Wyso­kość produktu
    90 mm
  • Szero­kość produktu
    70 mm
Moc
  • Moc wejściowa
    3.5 VA
  • Całko­wite straty mocy dla prądu znamio­nowego
    3.5 W
Pomiary
  • Zakres pomiaru napięcia
    0 do 500 V
  • Rodzaj urządzenia pomia­ro­wego
    Wolto­mierz
Instalacja / Montaż
  • Montaż
    szyna TS
Podłączenie
  • Prze­krój prze­wodu elastycz­nego (linka) w zacisku
    6mm²
  • Prze­krój prze­wodu sztyw­nego (drut) w zacisku
    10mm²
Wypo­sażenie
  • Liczba cyfr
    3
Bezpie­czeń­stwo
  • Stopień ochrony
    IP20
  • Zgodny z REACH
    Tak
  • Zgodny z dyrek­tywą ROHS
    Tak
Warunki użyt­ko­wania
  • Temperatura robocza
    -10…55 °C
  • Temperatura prze­chowywania­/tran­sportu
    -40…70 °C
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie