Amperomierz cyfrowy bezpośredni 0-20A SM020

EAN
3250615630209
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
APA
Cena
653,00zł
/ szt. *

Specyfikacja techniczna

Konstrukcja
  • Montaż
    Szyna DIN
Konfi­guracja
  • Liczba modułów
    4
Elementy sterujące i wskaź­niki
  • measurementscale
    20 A
Charak­terystyka elek­tryczna
  • Napięcie znamio­nowe łącze­niowe Ue (AC)
    207 / 230 / 253 V
Napięcie
  • Spadek napięcia
    120 mV
Wymiary
  • Głębo­kość produktu
    54 mm
  • Wyso­kość produktu
    85 mm
  • Szero­kość produktu
    70 mm
Moc
  • Moc wejściowa
    1 VA
  • Całko­wite straty mocy dla prądu znamio­nowego
    1 W
Instalacja / Montaż
  • Wersja modu­łowa
    Tak
Wypo­sażenie
  • Liczba cyfr
    3
Bezpie­czeń­stwo
  • Stopień ochrony
    IP20
  • Zgodny z REACH
    Tak
  • Zgodny z dyrek­tywą ROHS
    Tak
Warunki użyt­ko­wania
  • Temperatura robocza
    -10…55 °C
  • Temperatura prze­chowywania­/tran­sportu
    -40…70 °C
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie