tehalit.SL Nośnik urządzeń 20x55 2 x gniazda 2P+E alu SL20055960D1

EAN
4012740894623
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
TEH
Cena
261,60zł
/ szt. *

Specyfikacja techniczna

Konstrukcja
  • System połączeń
    inne
Konfi­guracja
  • Obróbka anty­bak­teryjna
    Nie
Kompa­ty­bil­ność
  • Kompa­ty­bilny rodzaj gniazda
    45x45 mm
Wymiary
  • Wyso­kość kanału
    55 mm
  • Szero­kość kanału
    20 mm
  • Linia produk­towa
    Gniazdo z uzie­mie­niem
Materiał
  • Kolor
    alumi­nium
  • Kolor
    wygląd: alumi­nium
  • Materiał
    materiały różne
  • Grupa materia­łowa
    materiały różne
  • Powierzchnia
    lakie­ro­wany
Akcesoria
  • Zestaw
    Gniazdo SCHUKO
Wypo­sażenie
  • Liczba elementów
    2
Norma
  • Dopusz­czenia / atesty
    CE
  • Dyrek­tywa euro­pejska RoHs
    zgodny
Bezpie­czeń­stwo
  • Stopień ochrony
    IP40
  • Zgodny z REACH
    Tak
  • Zgodny z dyrek­tywą ROHS
    Tak
  • Wolne od halogenu
    Nie
  • Odpor­ność na porażenia
    IK07
Warunki użyt­ko­wania
  • Temperatura robocza
    5…60 °C
Temperatura
  • Temperatura otoczenia
    5…60 °C
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie