tehalit.SL Kanał podłogowy PVC z pokrywą 18x75 kremowy SL1807509010

EAN
4012740837699
Liczba w opakowaniu
32 MTRs
Grupa rabatowa
TEH
Cena
Produkt nie jest dostępny w bieżącej ofercie Hager

Produkt nie jest już dostępny. W celu znalezienia alternatywnego rozwiązania - prosimy o kontakt z naszą infolinią, gdzie uzyskasz wsparcie specjalistów Hager: 0-32 32 40 100


Specyfikacja techniczna

Konfi­guracja
  • Obróbka anty­bak­teryjna
    Nie
  • samo­przylepna
    Nie
Wymiary
  • Wyso­kość kanału
    18 mm
  • Długość
    2000 mm
  • Szero­kość kanału
    73 mm
  • Szero­kość produktu
    73 mm
Pojem­ność
  • Maksy­malna liczba prze­wodów (Ø 11 mm, 50% wypeł­nie­nia)
    4
  • Liczba prze­wodów 11mm z/bez przy­łączenia
    4
Pokrywa / Drzwi / Element wierzchni
  • Pokrywa z uszczelką
    nie
Materiał
  • Kolor
    biały
  • Grupa materia­łowa
    tworzywo
  • Powierzchnia
    natu­ralne
Wypo­sażenie
  • Liczba stałych prze­gród
    3
  • Liczba komór / prze­działów
    4
  • Liczba kanałów
    4
Norma
  • Dyrek­tywa euro­pejska RoHs
    zgodny
Bezpie­czeń­stwo
  • Zgodny z REACH
    Tak
  • Zgodny z dyrek­tywą ROHS
    Tak
  • Wolne od halogenu
    Nie
  • Odpor­ność na porażenia
    IK08
Temperatura
  • Temperatura otoczenia
    -5…65 °C
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie